Versandtage
- Bestellungen, die innerhalb der Bestellfrist eingehen, werden ab dem nächsten Werktag berücksichtigt. (Samstage, Sonntage und Feiertage werden nicht gezählt.)
- *Während längerer Feiertage können die Lieferzeiten länger als gewöhnlich sein.
- Die Versandtermine für Artikel mit automatischer Preisangabe lauten wie folgt. Der Versandtermin hängt von der bestellten Menge ab.
- *Für Welded Sheet Metal Services sind neben den Standardlieferterminen auch längere Lieferfristen verfügbar.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den „Lieferoptionen“. - *Einzelheiten zu Schweißarten und Finishing-Verfahren finden Sie unter „Anweisungen und Details zu Schweißinformationen“.
| Werkstoff: Stahl | Oberflächenbehandlung | Standardversand | Economy-Versand* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standardschweißen: Lichtbogenschweißen, Laserschweißen | Nur Punktschweißen |
Standardschweißen:
Lichtbogenschweißen, Laserschweißen
Punktschweißen |
|||
| Schweißnahtnachbearbeitung:
Nur Anlauffarbenentfernung |
Schweißnahtnachbearbeitung
Schleiffinishing |
||||
| EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warmgewalzt)) | - | ca. 10 Tage~ | ca. 11 Tage~ | ca. 9 Tage~ | ca. 24 Tage~ |
| Pulverbeschichtung* | - | ca. 13 Tage~ | ca. 11 Tage~ | ca. 29 Tage~ | |
| Frisch gestrichen* | ca. 14 Tage~ | ca. 12 Tage~ | |||
| Chemisch vernickelt | ca. 12 Tage~ | ca. 13 Tage~ | ca. 11 Tage~ | ca. 29 Tage~ | |
| Brüniert | |||||
| Chromatiert (III-wertig) (klar) | |||||
| Chromatiert (III-wertig) (schwarz) | - | - | |||
| EN 1.0038 equiv.* | - | ca. 11 Tage~ | ca. 12 Tage~ | - | ca. 24 Tage~ |
| Pulverbeschichtet* | - | ca. 14 Tage~ | - | ca. 29 Tage~ | |
| Chemisch vernickelt | ca. 13 Tage~ | ca. 14 Tage~ | - | ca. 29 Tage~ | |
| Brüniert | - | ||||
| Chromatiert (III-wertig) (klar) | - | ||||
| EN 1.0330 equiv. | Galvanisch verzinkt | ca. 10 Tage~ | - | 9 Tage~ | ca. 24 Tage~ |
| Werkstoff: Edelstahl | Veredelungsverfahren | Standardversand | Economy-Versand* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standardschweißen: Lichtbogenschweißen, Laserschweißen | Nur Punktschweißen |
Standardschweißen:
Lichtbogenschweißen, Laserschweißen
Punktschweißen |
|||
| Schweißnahtnachbearbeitung:
Nur Anlauffarbenentfernung |
Schweißnahtnachbearbeitung
Schleiffinishing |
||||
| EN 1.4301 equiv. | Nr. 1 | ca. 10 Tage~ | ca. 11 Tage~ | - | - |
| 2B | 9 Tage~ | ca. 24 Tage~ | |||
| Einseitig mit 400er-Körnung poliert | - | - | |||
| EN 1.4016 equiv. | 2B | ca. 9 Tage~ | ca. 24 Tage~ | ||
| Werkstoff: Aluminium | Oberflächenbehandlung | Standardversand | Economy-Versand* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standardschweißen: Lichtbogenschweißen, Laserschweißen | Nur Punktschweißen |
Standardschweißen:
Lichtbogenschweißen, Laserschweißen
Punktschweißen |
|||
| Schweißnahtnachbearbeitung:
Nur Anlauffarbenentfernung |
Schweißnahtnachbearbeitung:
Schleiffinishing |
||||
| EN AW−5052 equiv. | - | ca. 10 Tage~ | ca. 11 Tage~ | ca. 9 Tage~ | ca. 24 Tage~ |
| Eloxiert (klar) | ca. 12 Tage~ | ca. 13 Tage~ | - | ca. 29 Tage~ | |
| Eloxiert (schwarz) | |||||
| Eloxiert (mattschwarz) | |||||
*Aufgrund von produktionstechnischen Einschränkungen verlängert sich die Standardlieferzeit für Bleche der Güte EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warmgewalzt)) mit einer Dicke von 6 mm um einen Tag.
*Bei den unten aufgeführten pulverbeschichteten Produkten verlängert sich die Lieferzeit um die im Standardversand angegebene Anzahl von Tagen.
・Artikel mit einer Dicke von mindestens 6 mm und den ungefähren Munsell-Werten N1, N9,5, 2,5Y8/14, 5Y7/1: 2 zusätzliche Tage
・Ungefähre Munsell-Werte 5Y7,2/1,4, 5P9/1 für alle Blechdicken: 3 zusätzliche Tage
*Wenn die Bestellung R-Biegungen enthält, verlängert sich die Standardlieferzeit um 1 bis 2 Tage.
*Falls die Montage der Befestigungsmuttern im Lieferumfang enthalten ist, verlängert sich die Standardlieferzeit um 1–2 Tage.
*Falls zwei oder mehr Blechdicken erforderlich sind, verlängert sich die Standardlieferzeit um einen (1) Tag.
*Bei schweren, geschweißten Artikeln (bei denen die Summe der drei Abmessungen – Länge, Breite und Höhe – 1,500 mm oder das Gewicht 20 kg übersteigt) verlängert sich die Standardlieferzeit um einen (1) Tag.
*Von der Dienstleistung mit verlängerter Lieferzeit sind folgende Artikel ausgeschlossen: Eisen (unbehandelt) mit einer Dicke von mehr als 9 mm, bestimmte lackierte Artikel (Pulverbeschichtung in zwei Farben (ungefähre Munsell-Werte: 5Y7,2/1,4, 5P9/1)), EN 1.4301 equiv. (Nr. 1) sowie EN 1.4301 equiv. (einseitig mit 400er-Körnung poliert).
*Je nach Versandart kann es bei der Optik der beschichteten Artikel zu leichten Farbabweichungen kommen. Wenn Sie die Farbe vereinheitlichen möchten, geben Sie dies bitte im Kommentarfeld („Sonstige zusätzliche Anweisungen“) an und fordern Sie ein Angebot beim meviy Support an.