Dichtheitsprüfungen und Garantieabdeckung

Wenn im Menü [Basisinformationen] der Geschweißte Bleche-Services die Option „Dicht“ ausgewählt wird, wird nach dem Schweißen eine Dichtheitsprüfung durchgeführt.

Arten von Dichtheitsprüfung

  • Je nach Werkstoff und Produktform wird entweder eine Eindringprüfung oder ein Snoop-Test ausgewählt und im Werk durchgeführt.
  • Falls Sie einen Wasserbefüllungstest benötigen, geben Sie dies bitte im Feld „Zusätzliche Anweisungen“ an und fordern Sie ein Angebot beim meviy Support an.

Farbprüfung

Im Folgenden wird die Farbprüfungsmethode beschrieben.

  • ① Entfernen Sie alle Produktrückstände, die am Produkt haften.
  • ② Führen Sie an der Schweißstelle eine Farbprüfung durch.
  • ③ Tragen Sie den Entwickler auf die Rückseite auf, auf der zuvor die Farbprüfung durchgeführt wurde.
  • ④ Lassen Sie diesen ca. 30 Minuten einwirken.
  • ⑤ Überprüfen Sie den Schweißbereich von der Schweißseite aus auf rote Farbreaktionen (Undichtigkeiten).

*Bei Farbprüfungen kann der Entwickler je nach Form an den Produktkanten oder an den Blechoberflächen von der Rückseite her auslaufen. Daher kann es an den Kanten zu einer roten Verfärbung kommen, auch wenn die Schweißnahtqualität einwandfrei ist.

Schematische Darstellung, die zeigt, wie der Entwickler in die Ränder eindringt und dort rote Verfärbungen verursacht

Snoop-Test

Die Prüfmethode für den Snoop-Test sieht wie folgt aus:

  • ① Entfernen Sie alle Produktrückstände, die am Produkt haften.
  • ② Tragen Sie Snoop-Lösung auf den Schweißbereich auf.
  • ③ Blasen Sie Luft von der Rückseite des beschichteten Schweißbereichs auf die behandelte Oberfläche.
  • ④ Überprüfen Sie den Werkstoff mit dem Auge auf Blasenbildung.

*1 Um sicherzugehen, besprühen Sie etwa 10 Sekunden lang jede einzelne Schweißstelle.

Garantieumfang und Dichtheitsprüfung

Geeignete Anwendungsbereiche des Produkts

Folgende Produkte sind von der Garantie für dichte Stumpfschweißnähte und Muffenschweißnähte abgedeckt:

  • Produkte für den Einsatz in Innenräumen bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C

  • Produkte, bei denen kein Druck auf den Schweißbereich ausgeübt wird

  • Produkte für den Einsatz mit Wasser und Öl bei Temperaturen zwischen 11 °C und 49 °C

  • Anwendungen, bei denen Wasser und Öl vorübergehend gelagert oder abgelassen werden

Produktaussehen nach Dichtheitsprüfung

  • Tritt während der Farbbestimmung an der Stelle, an der das Eindringmittel und der Entwickler durch das Eindringen in die Schweißnaht miteinander in Kontakt kommen, eine rote Verfärbung auf, wird das Produkt als undicht eingestuft und nicht versandt.
  • Bei Produkten, die die Dichtheitsprüfung bestehen, werden das Eindringmittel und der Entwickler, die bei der Farbprüfung verwendet wurden, vor dem Versand entfernt.
  • Je nach Produktform kann die Farbstofffarbe (rot oder weiß) an Stellen zurückbleiben, die schwer zu reinigen sind, oder an geringfügigen Unebenheiten der Schweißraupe.
  • Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Qualitätssicherung bei dichten Produkten.

Aussehen vor dem Abwischen

Aussehen nach dem Abwischen

Gewährleistungsbestimmungen für Dichtheitsprüfungen

Sonstige Gewährleistungsbestimmungen für Dichtheitsprüfungen müssen den Gewährleistungsbestimmungen in der MISUMI Gewährleistungsvereinbarung entsprechen.

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑