- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Drehen
- Genauigkeit und Verarbeitungsbedingungen
- Spezifikationen für das Gravieren
Spezifikationen für das Gravieren
Maximale Werkstückgröße
| L | D | |
|---|---|---|
| ①Zylindrische Oberfläche | 300mm | ø115 |
| ②Stirnfläche | 115mm | ø300 |
Mögliche Stellen für die Gravur
Es ist möglich, zylindrische und flache Oberflächen für die Gravur auszuwählen.
Charakter-Spezifikationen
- Alphanumerische Zeichen mit halber Breite und einige Symbole (+-. #$%&()=*:? /_~ø) können frei eingegeben werden.
- *Zeilenumbruch und Leerzeichen werden ebenfalls unterstützt.
| Größe der Zeichen | 3-15mm(Kann mit 1 mm Abstand angegeben werden) |
|---|---|
| 17,5-30mm(Kann mit 2,5 mm Abstand angegeben werden) |
- *Schriftart (Schriftart, Abstand) und Zeilenabstand können nicht angegeben werden.
- *Die Buchstabengröße sind nur Referenzwerte. Die Maßgenauigkeit wird nicht garantiert.
- Je nach Textinhalt kann die Größe von der angegebenen Größe abweichen.
Die Größendefinition der eingravierten Zeichen ist wie folgt.
Bsp.) Bei Angabe einer Schriftgröße von 10 mm
Winkelbezeichnung
- Der Winkel kann in 45-Grad-Schritte angegeben werden (0 bis 360 Grad)
- *Der Winkel ist nur ein grober Standardwert. Die Winkelgenauigkeit wird nicht garantiert.
Erscheinungsbild der Gravur
CNC-Drehteile nutzen Lasergravur.
Keine Oberflächenbehandlung
Werkstoff: EN 1.4301 equiv.
Mit Oberflächenbehandlung
- Werkstoff: EN AW−5056 equiv.
- Oberflächenbehandlung: Schwarz eloxiert
Qualitätskontrolle
Qualitätsvorkehrungen für die Gravur
- 1. Auf der Gravurfläche können Grate und Brandflecken entstehen.
- 2. Einige Zeichen können zertrümmert werden, wenn eine Gravurzeichengröße von 3 bis 5 mm angegeben ist.
- 3. Je nach Material und Oberflächenbehandlung besteht die Möglichkeit, dass die eingravierten Zeichen unscharf werden.
- 4 Die Buchstabengröße und der Winkel der Gravur sind nur Referenzwerte. Die Maßgenauigkeit wird nicht garantiert.
- 5. Je nach Inhalt der Zeichen kann es Fälle geben, in denen die Größe von der angegebenen Größe abweicht
- 6. Je nach Gesamtlänge der Gravur kann es zu Abweichungen bei den Buchstabenabständen und der Höhe kommen (Richtwert: 90 mm oder mehr).