Werkstoff/Oberflächenbehandlung

  • Unser Geschweißte Bleche-Service umfasst folgende Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen.
  • 〇: Automatisches Angebot möglich, △: Ein automatisches Angebot nicht möglich, ein manuelles Angebot durch den meviy Support ist jedoch möglich
  • *Einzelheiten zu Schweißarten und Finishing-Verfahren finden Sie unter „Anweisungen und Details zu Schweißinformationen“.
Werkstoff: Stahl Oberflächenbehandlung Blechdicke*1 Standardschweißen: Lichtbogenschweißen, Laserschweißen Punktschweißen
Schweißnahtnachbearbeitung:
Nur Anlauffarbenentfernung
Schweißnahtnachbearbeitung
Schleiffinishing
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warmgewalzt)) 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0
~3,2 mm
Lackierung/Beschichtung*2
Chemisch vernickelt
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
Chromatiert (III-wertig) (schwarz)
EN 1.0038 equiv. 9,0 10,0 12,0 16,0
Chemisch vernickelt 9,0
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
EN 1.0330 equiv. Galvanische Verzinkung*3 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2
Werkstoff: Edelstahl Veredelungsverfahren Blechdicke Standardschweißen: Lichtbogenschweißen, Laserschweißen Punktschweißen

Schweißnahtnachbearbeitung:

Nur Anlauffarbenentfernung

Schweißnahtnachbearbeitung

Schleiffinishing
EN 1.4301 equiv. Nr. 1 9,0 10,0 12,0
2B 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

~3,0 mm
Einseitig mit 400er-Körnung poliert*4*5 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Einseitige feine Linienstruktur*4*5*6
EN 1.4016 equiv. 2B 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Werkstoff: AluminiumOberflächenbehandlungBlechdickeStandardschweißen: Lichtbogenschweißen, LaserschweißenPunktschweißen

Schweißnahtnachbearbeitung:

Nur Anlauffarbenentfernung

Schweißnahtnachbearbeitung

Schleiffinishing
EN AW−5052 equiv.1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

~2,5 mm
Eloxiert (klar)
Eloxiert (schwarz)
Eloxiert (mattschwarz)*7
Werkstoff: Perforiertes MetallBohrlochdurchmesser × Bohrloch
Abstand*8
Offener Bereich
Verhältnis
BlechdickeStandardschweißen: Lichtbogenschweißen, LaserschweißenPunktschweißen

Schweißnahtnachbearbeitung:

Nur Anlauffarbenentfernung

Schweißnahtnachbearbeitung

Schleiffinishing
  • Perforiertes Metall – Lochtyp: Rundloch, um 60° versetzt –
  • (EN 1.4301 equiv. (blankgeglüht))
ø 2 × 3 p40,3 %1,0
ø 3 × 5 p32,7 %1,0 1,5
ø 5 × 8 p35,4 %
ø 8 × 12 p40,2 %1,5
  • *1 Die Toleranz der Blechdicke beträgt ± 10 % als Richtwert.
  • *2 Alle 14 Farben verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter „Farbtypen“.

    Bestimmte beschichtete Produkte (2 Pulverbeschichtungsfarben (5Y7,2/1,4, 5P9/1) sowie 7 lösungsmittelbasierte Beschichtungsfarben) sind für Blechdicken von 6 mm oder mehr nicht erhältlich.

  • *3 Da es sich hierbei um ein Vorbehandlungsmittel handelt, haftet die Beschichtung nicht auf der behandelten Oberfläche.
  • *4 Mit Ausnahme von Schweißbereichen und deren unmittelbarer Umgebung werden die Produkte mit aufgebrachten Schutzfolien (nur auf den Blechoberflächen) geliefert.
  • *5 Die nachbearbeitete Oberfläche ist die polierte Oberfläche.
  • *6 Informationen zur Linienausrichtung finden Sie im Blechbearbeitungshandbuch unter „Informationen zur Linienausrichtung“.
  • *7 Eloxiert (mattschwarz) ist nicht für Ausschnittformen erhältlich.
  • *8 Die Angaben zu Lochdurchmesser und Lochabstand entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung. Die Ausrichtung der Lochabstände ist jedoch beliebig.
  • *9 Es können Unterschiede in der Oberflächenbeschaffenheit zwischen Blechteilen und Welded Sheet Metal-Produkten auftreten. Wenn dies für Sie nicht akzeptabel ist, fordern Sie bitte ein Angebot von Ihrem Vertreter an.

Kürzlich angesehene Artikel