- HILFE
- Benutzerhandbuch
- Vor der ersten Anwendung
- Automatische Erkennung des Bohrungs- / Innendurchmessertyps
- Automatische Erkennung von Gewindebohrungen anhand des Bohrungsdurchmessers
Automatische Erkennung von Gewindebohrungen anhand des Bohrungsdurchmessers
Die Bohrungsform und der „Bohrungsdurchmesser“ werden je nach CAD-Software erkannt, sodass Gewindebohrungen automatisch erkannt und in meviy übernommen werden.
Einstellungsmethode
SCHRITT1:
Öffnen Sie den Bildschirm „meviy Benutzereinstellungen“.
SCHRITT2:
Wählen Sie im Dropdown-Menü die gewünschte CAD-Software aus.
SCHRITT3:
Wie man den Typ von Löchern und Innendurchmesser erkennt Über das Dropdown-Menü wählen Sie “Automatische Erkennung von Gewindebohrungen anhand des Bohrungsdurchmessers (Standard) (Ohne Innendurchmesser)”.
SCHRITT4:
Klicken Sie unten auf der Seite auf „Einstellungen speichern“.
Nach dem Hochladen der Daten:
- Die verknüpften Gewindebohrungen werden angezeigt.
- ①Bohrungsliste in der Baumansicht
- ②Im 3D-Viewer
Achtung
Bei Verwendung dieser Funktion prüfen Sie bitte die Ergebnisse der automatischen Bohrungserkennung in meviy.
- Benutzerdefinierte Vorbohrungsdurchmesser werden nicht automatisch erkannt.
- Ursprüngliche in 3D-CAD zugewiesene Bohrungsattribute werden nicht übernommen.
Die effektive Tiefe jeder Gewindebohrung wird nicht übernommen; stattdessen werden die Benutzereinstellungen angewendet.
Legen Sie die effektive Tiefe für jedes Item mithilfe der folgenden Benutzereinstellungen fest.
- Angebotseinstellungen für Frästeilen Gewindebohrungen
- Angebotseinstellungen für Drehteilen Gewindebohrungen
- Diese Funktion berücksichtigt die Bearbeitungsrichtung nicht.
Wenn die Vorbohrung durchbohrt wird, überprüfen Sie die Bearbeitungsrichtung.
Hinweise
- Siehe unten für weitere Informationen.
Empfohlen:Einstellung der Gewindeerkennungsmethode „3D-CAD-Name“ (siehe „Erkennungsbedingungen für verschiedene Bohrungen“)
| Einstellungen für die Identifizierung von Gewindebohrungen:CAD-Programme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Gewindegröße (Regelgewinde) | Creo onshape SW(A) | Solid Edge IRON | NX | CATIA V5 Inventer | SW(B) iCAD SX | Fusion |
| M2 | 1.6 | 1.6 | 1.57 | 2 | 1.62 | |
| M2.5 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.5 | 2.08 | |
| M3 | 2.5 | 2.5 | 2.46 | 3 | 2.53 | |
| M4 | 3.3 | 3.3 | 3.24 | 4 | 3.33 | |
| M5 | 4.2 | 4.2 | 4.13 | 5 | 4.23 | |
| M6 | 5 | 5 | 4.92 | 6 | 5.04 | |
| M8 | 6.8 | 6.8 | 6.65 | 8 | 6.78 | |
| M10 | 8.5 | 8.5 | 8.38 | 10 | 8.53 | |
| M12 | 10.2 | 10.3 | 10.11 | 12 | 10.27 | |
| M14 | 12 | 12.1 | 11.84 | 14 | 12.02 | |
| M16 | 14 | 14 | 13.84 | 16 | 14.02 | |
| M18 | 15.5 | 15.5 | 15.29 | 15.5 | 15.52 | |
| M20 | 17.5 | 17.5 | 17.29 | 17.5 | 17.52 | |
| M22 | 19.5 | 19.5 | 19.29 | 19.5 | 19.52 | |
| M24 | 21 | 21 | 20.75 | 21 | 21 | |