- HILFE
- Technische Informationen
- Geschweißtes Blech
- Designrichtlinien
- Auswählbare Muffengrößen
Auswählbare Muffengrößen
Obergrenze für den Durchmesser der Vorbohrung der Muffen
- Wenn Sie in meviy die Muffenbefestigung auswählen, ändern Sie bitte die Angabe zu den Befestigungslöchern.
- Bei der Montage wird das Lichtbogenschweißen angewendet. Bitte beachten Sie, dass für den Blechteile-Service die Montage von Muffen nur auf manuelle Angebotsanfrage möglich ist.
- Die wählbaren Muffengrößen hängen vom Durchmesser der Befestigungslöcher ab.
- Für jede Muffengröße ist ein maximal zulässiger Lochdurchmesser festgelegt.
- Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
Stahl
| Muffengröße | Obergrenze des Vorbohrungsdurchmessers (d) | Beispiel |
|---|---|---|
| 6A(Rc1/8) | d ≤ 19,0 | ![]() |
| 8A(Rc1/4) | d ≤ 22,0 | |
| 10A(Rc3/8) | d ≤ 28,0 | |
| 15A(Rc1/2) | d ≤ 32,0 | |
| 20A(Rc3/4) | d ≤ 38,0 | |
| 25A(Rc1) | d ≤ 46,0 | |
| 32A(Rc1 1/4) | d ≤ 58,0 | |
| 40A(Rc1 1/2) | d ≤ 63,0 | |
| 50A(Rc2) | d ≤ 76,0 |
Edelstahl
| Muffengröße | Obergrenze des Vorbohrungsdurchmessers (d) | Beispiel |
|---|---|---|
| 6A(Rc1/8) | d ≤ 15,0 | ![]() |
| 8A(Rc1/4) | d ≤ 19,0 | |
| 10A(Rc3/8) | d ≤ 22,0 | |
| 15A(Rc1/2) | d ≤ 27,0 | |
| 20A(Rc3/4) | d ≤ 33,0 | |
| 25A(Rc1) | d ≤ 40,0 | |
| 32A(Rc1 1/4) | d ≤ 49,0 | |
| 40A(Rc1 1/2) | d ≤ 55,0 | |
| 50A(Rc2) | d ≤ 68,0 |
Maximale Anzahl an Muffen, die für eine automatische Angebotserstellung in Frage kommen
- Als Voraussetzung für die automatische Angebotserstellung gilt eine Begrenzung der Anzahl der Muffen, die pro Modell installiert werden können.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. - Sollte die Anzahl der zu installierenden Muffen diese Obergrenze überschreiten, können Sie über den meviy-Support ein Angebot anfordern.
| Maximale Anzahl der Muffen für die pro Modell ein automatisches Angebot erstellt werden kann |
|---|
| 4 |
Auswahl der Muffengröße
- Die Werkstoffe, Blechdicken und Größen, die für die Einbauvorrichtung geeignet sind, entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.
- Die Muffenmontage kann nicht für Aluminium, Lochbleche, Ausgleichsbleche, Klarharze und Verbundwerkstoffe gewählt werden.
| Werkstoff | Blechdicke | Muffengröße | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 ~ 6,0 | 6 A (Rc1/8) | 8 A (Rc1/4) | 10 A (Rc3/8) | 15 A (Rc1/2) | 20 A (Rc3/4) | 25 A (Rc1) | 32 A (Rc1 1/4) | 40 A (Rc1 1/2) | 50 A (Rc2) |
|
1,0 ~ 6,0 | 6 A (Rc1/8) | 8 A (Rc1/4) | 10 A (Rc3/8) | 15 A (Rc1/2) | 20 A (Rc3/4) | 25 A (Rc1) | 32 A (Rc1 1/4) | 40 A (Rc1 1/2) | 50 A (Rc2) |