Umfang der Dichtheitsprüfung

  • Die Dichtheitsprüfung kann im Menü [Basisinformationen] des Dienstes „Geschweißte Bleche-Services“ konfiguriert werden.
  • Alle durchgehenden Schweißnähte werden einer Dichtheitsprüfung unterzogen.
  • *Informationen zur Einstellmethode „Dicht“ finden Sie in der Bedienungsanleitung unter „Basiseinstellinformationen – Festlegen, ob eine Dichtheitsprüfung erforderlich ist“; den anwendbaren Bereich entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Für die Dichtheitsprüfung unterstützte Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen

  • Folgende Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen kommen für eine Dichtheitsprüfung in Frage:
  • 〇: Automatisches Angebot möglich
  • △: Automatisches Angebot nicht möglich, manuelles Angebot jedoch möglich
  • —: Weder automatisches noch manuelles Angebot möglich
  • Informationen zu Dichtheitsprüfmethoden und Garantieabdeckung finden Sie unter „Dichtheitsprüfverfahren und Garantieumfang“.
  •  
  •  
  •  
Werkstoff: StahlOberflächenbehandlungBlechdickeDichtheitsprüfung
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warmgewalzt))–1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0〇
Lackierung/Beschichtung
Chemisch vernickelt
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
Chromatiert (III-wertig) (schwarz)
EN 1.0038 equiv.–9,0 10,0 12,0 16,0
Lackierung/Beschichtung9,0 10,0 12,0
Chemisch vernickelt9,0
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
EN 1.0330 equiv.Galvanisch verzinkt1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2
Werkstoff: Edelstahl Veredelungsverfahren Blechdicke Dichtheitsprüfung
EN 1.4301 equiv. Nr. 1 9,0 10,0 12,0 〇
2B 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Einseitig mit 400er-Körnung poliert 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Einseitige feine Linienstruktur △
EN 1.4016 equiv. 2B 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 〇
Werkstoff: Aluminium Oberflächenbehandlung Blechdicke Dichtheitsprüfung
EN AW−5052 equiv. – 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 〇
Eloxiert (klar)
Eloxiert (schwarz)
Eloxiert (mattschwarz)
Werkstoff: Perforiertes Metall Bohrlochdurchmesser × Bohrloch
Abstand
Verhältnis der offenen Fläche Blechdicke Dichtheitsprüfung
Perforiertes Metall – Lochtyp: Rundloch, um 60° versetzt
(EN 1.4301 equiv. (blankgeglüht))
ø 2 × 3 p 40,3 % 1,0 –
ø 3 × 5 p 32,7 % 1,0 1,5
ø 5 × 8 p 35,4 %
ø 8 × 12 p 40,2 % 1,5

Schweißtypen und -verfahren, bei denen eine dichte Schweißnaht nachgewiesen werden kann

  • Die Schweißtypen und -verfahren, für die eine dichte Schweißung gewährleistet werden kann, sind folgende.
    〇: Automatisches Angebot möglich
    △: Automatisches Angebot nicht möglich, manuelles Angebot jedoch möglich
    -: Kein Ort für Dichtheitsprüfung verfügbar; automatische oder manuelle Angebotserstellung nicht möglich
    Informationen zu Dichtheitsprüfmethoden und Garantieabdeckung finden Sie unter „Dichtheitsprüfverfahren und Garantieumfang“.
  •  
Schweißtyp Schweißverfahren Dichtheitsprüfung
Sockelmontage vorhanden Ohne Sockelbefestigung
Standardschweißen
(Lichtbogen oder Laser)
Kontinuierliches Schweißen 〇 〇
Stichschweißen △
Lichtbogenschweißen Kontinuierliches Schweißen 〇
Stichschweißen △
Punktschweißen ー ー

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑